??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1240840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1240840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-BL05-5TX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, -10 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118028737
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.175 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation