??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1238910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1238910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACT20P-UI-2RCO-AC-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Grenzwertgeber, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 90…264 V AC, Eingang: universell U,I,R,ϑ, Ausgang: 2x Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.
GTIN
4050118027075
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB371
Art der Spannungsversorgung
AC/DC
AAB425
Ausgangskreis des Relais (Schließer)
2 1
AAB426
Ausgangskreis des Relais (Wechsler)
2 1
AAB532
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Nein
AAB621
galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang vorhanden
Ja
AAB712
Gerätebauform
Feldgerät
AAB814
max. Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
AAB831
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
260 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
0 V
AAC132
Störmeldeausgang vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAC969
Leistungsaufnahme
3 W
AAO517
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
1
AAO518
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
1
AAO519
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
1
AAO520
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
1
AAO521
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
AAO522
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
1
AAO523
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
AAO524
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
AAO525
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
1
AAO526
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
1
AAO527
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
AAO528
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
1
AAO530
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
1
AAO531
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
1
AAO532
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
1
AAP481
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
1
AAP482
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
1
AAP483
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
1
AAP484
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
1
AAP485
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
1
AAP486
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
1
AAP487
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
1
AAP488
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
1
AAP489
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
1
AAP490
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
1
AAP491
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
1
AAP492
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
1
AAP493
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
1
AAP494
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
1
AAP495
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
1
AAP496
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
1
AAP497
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
1
AAP498
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
AAP499
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
AAP500
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
1
AAP501
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
1
AAP502
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
1
AAP503
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
AAP504
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
AAP535
Anzahl der Grenzwerte
2
AAP562
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor npn)
0
AAP564
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
2
AAP567
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
AAP599
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
AAP675
Anzahl der wählbaren Eingänge
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
BAB572
Schaltspannung
250 V
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
ohne
AAF040
Masse
0.346 kg
BAB577
Tiefe
114.109 mm
BAA020
Höhe
117.262 mm
BAF016
Breite
22.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Preview - Generation