??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1224330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1224330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-BE-17-F
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (круглый соединитель) Розеточная часть под пайку, Колпачок под пайку, Колпачки под пайку, M23, Количество полюсов: 17, Кодировка: нет
DESCLONG
Description long
Контактная вставка для круглого вставного соединителя, устанавливаемого в корпусе.
GTIN
4050118008166
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC049
PE connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
8 A
AAK496
Electro Material
AAT080
Pole number
17
AAW083
Construction form of the plug connector
M23
BAA295
Degree of soiling
3
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.01268 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation