??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1220250000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1220250000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SPW ECO 3CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP10, 3 Wechsler , 16 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248100101
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
11
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.064 kg
BAB577
Tiefe
31 mm
BAA020
Höhe
92.1 mm
BAF016
Breite
38.7 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation