??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1220050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1220050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DRH275024LT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leistungsrelais, 24 V DC, LED grün, 1 Schließer und 1 Öffner mit Blasmagnet (AgSnO) , 250 V AC, 16 A, Prüftaste vorhanden: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais zum Schalten hoher elektrische Lasten.
GTIN
4032248998524
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
21.600 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
1
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
1
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS; EAC
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
14.300 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
27.100 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.086 kg
BAB577
Tiefe
55.535 mm
BAA020
Höhe
35.8 mm
BAF016
Breite
35.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation