??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1219020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1219020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPS-HEX M16-EX W
DESCSHORT
Description short
Уплотнительные заглушки с взрывозащитой (металл) M 16 x 1,5, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
DESCLONG
Description long
Металлическая заглушка применяется для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения класса защиты IP.
GTIN
4050118237078
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
23 mm
AAG746
mounting thread
M16x1.5
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAQ325
type of protection
Ex ta
AAS481
type of connection thread
metric
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC357
impact category
7 Joule
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAB707
overall height
20 mm
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
AAF040
Mass
0.026 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation