??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1219020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1219020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPS-HEX M16-EX W
DESCSHORT
Description short
Bouchons obturateurs Ex (en métal) M 16 x 1,5, 16 mm, Acier inox 1.4404
DESCLONG
Description long
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
GTIN
4050118237078
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
23 mm
AAG746
mounting thread
M16x1.5
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAQ325
type of protection
Ex ta
AAS481
type of connection thread
metric
ABC354
thread length connection thread
16 mm
ABC357
impact category
7 Joule
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAB707
overall height
20 mm
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
AAF040
Mass
0.026 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D