??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1219020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1219020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VPS-HEX M16-EX W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Verschlussstopfen (Metall) M 16 x 1,5, 16 mm, Edelstahl 1.4404
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4050118237078
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
23 mm
AAG746
Anschlussgewinde
M16x1,5
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAQ325
Zündschutzart
Ex ta
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
ABC357
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAB707
Gesamthöhe
20 mm
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
AAF040
Masse
0.026 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73072910
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation