??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1210890000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1210890000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VP M16 EXE MS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Verschlussstopfen (Metall) M 16, 12 mm, Messing, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
GTIN
4032248991969
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAG623
Schlüsselweite (1)
18 mm
AAQ325
Zündschutzart
Ex d
AAS481
Art des Anschlussgewinde
metrisch
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
12 mm
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation