??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1206570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1206570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
A2LC/63S/NPT2-1/2-NPT2F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, 2 1/2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, ID min. 43.50 - ID max. 50.10 mm, Messing, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4050118078534
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG746
Anschlussgewinde
2 1/2 Zoll NPT
AAH508
max. Dichtwert
50.100 mm
AAH509
min. Dichtwert
43.500 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
19.200 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Silikon
ABC359
für armierte Kabel
Nein
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAB707
Gesamthöhe
60.800 mm
BAC255
Farbe
grau
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
0.920 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation