??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1206100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1206100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 10B ALU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Baugröße: 4, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4008190881344
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
AAF040
Masse
0.131 kg
BAB577
Tiefe
52.300 mm
BAA020
Höhe
93 mm
BAF016
Breite
62.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation