??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1205920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1205920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VGM40/1-SS68 20-32 BG
DESCSHORT
Description short
Dławnica kablowa (metal) Akcesoria, M 40, 8 mm, Stal nierdzewna 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN
GTIN-Code
4032248987825
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
ABC354
thread length connection thread
8 mm
ABC358
separable screw connection
No
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
AAF040
Mass
0.324 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Preview - Generation