??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1205920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1205920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VGM40/1-SS68 20-32 BG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) Zubehör, M 40, 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248987825
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
8 mm
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4305
AAF040
Masse
0.324 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181900
URL
URL
Preview - Generation