??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1201200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, HE, HEE, HQ, MixMate, 1 mm², 2.5 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4008190044480
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
2.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74152900
URL
URL
Preview - Generation