??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1201040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB QL 987420 S4E4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 740 x 980 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, links, rechts, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248983827
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
36.900 kg
BAB577
Tiefe
209.8 mm
BAA020
Höhe
1002 mm
BAF016
Breite
821 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation