??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1200860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 765020 S4E3
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 508 x 762 x 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, слева, справа, Вставка для 4-х тактного замка
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248983377
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
21.200 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
773 mm
BAF016
width
589 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation