??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1200850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 765020 S4E2
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 508 x 762 x 200 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: Sí, inferior, arriba, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248983537
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
22.500 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
784 mm
BAF016
width
559 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation