??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1200840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 765020 S4E1
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 508 x 762 x 200 mm, element polerowany elektrolitycznie, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248983674
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
18.120 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
773 mm
BAF016
width
559 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation