??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1200780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 765015 S4E1
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 508 x 762 x 150 mm, element polerowany elektrolitycznie, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248983711
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
18.500 kg
BAB577
depth
159.8 mm
BAA020
height
773 mm
BAF016
width
559 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation