??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1200760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 624520 S4E4
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 450 x 620 x 200 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, supérieur, gauche, droite, Fermeture quart de tour avec insert fendu
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248983148
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
209.8 mm
BAA020
height
642 mm
BAF016
width
531 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Aperçus & Génération 3D