??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1200590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 553515 S4E4
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 350 x 550 x 150 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, supérieur, gauche, droite, Fermeture quart de tour avec insert fendu
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248983681
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
12.100 kg
BAB577
depth
159.8 mm
BAA020
height
572 mm
BAF016
width
431 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Aperçus & Génération 3D