??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1200590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 553515 S4E4
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 350 x 550 x 150 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: Sí, inferior, arriba, izquierda, derecha, Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248983681
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
12.100 kg
BAB577
depth
159.8 mm
BAA020
height
572 mm
BAF016
width
431 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation