??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1200590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB QL 553515 S4E4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 350 x 550 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, links, rechts, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248983681
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
12.100 kg
BAB577
Tiefe
159.8 mm
BAA020
Höhe
572 mm
BAF016
Breite
431 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation