??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1200440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1200440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB QL 484815 S4E0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 480 x 480 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Nein, Vierteldrehverschluss mit Schlitzeinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248983261
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
12.240 kg
BAB577
Tiefe
159.8 mm
BAA020
Höhe
480 mm
BAF016
Breite
531 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation