??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1200030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 303015 S4E2
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 306 x 306 x 150 mm, elektricky leštěno, Přírubová deska: Ano, Dolní, vrchol, Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4032248982677
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
8.140 kg
BAB577
depth
159.8 mm
BAA020
height
328 mm
BAF016
width
357 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation