??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1200020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 303015 S4E1
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 306 x 306 x 150 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, Вставка для 4-х тактного замка
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248982813
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
5.960 kg
BAB577
depth
159.8 mm
BAA020
height
317 mm
BAF016
width
357 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation