??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1200010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1200010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB QL 303015 S4E0
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 306 x 306 x 150 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Нет, Вставка для 4-х тактного замка
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248983032
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
6.660 kg
BAB577
depth
159.8 mm
BAA020
height
306 mm
BAF016
width
357 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation