??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1196450000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1196450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB FS 624520 S4E0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 450 x 620 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Nein, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248979158
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
14.845 kg
BAB577
Tiefe
208.5 mm
BAA020
Höhe
625 mm
BAF016
Breite
501 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation