??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1196430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1196430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 624515 S4E3
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 450 x 620 x 150 mm, elektricky leštěno, Přírubová deska: Ano, Dolní, vlevo, pravá, Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
4032248979431
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
16.864 kg
BAB577
depth
158.5 mm
BAA020
height
631 mm
BAF016
width
531 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation