??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1195650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB FS 221513 S4E0
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 152 x 229 x 133 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Нет, Шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248978281
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.562 kg
BAB577
depth
141.5 mm
BAA020
height
234 mm
BAF016
width
203 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation