??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1195590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 916120 S4E4
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 610 x 914 x 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, сверху, слева, справа, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248977901
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
33 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
936 mm
BAF016
width
691 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation