??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1195480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 765020 S4E3
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 508 x 762 x 200 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, gauche, droite, 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248978410
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
21.200 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
773 mm
BAF016
width
589 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Aperçus & Génération 3D