??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1195340000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 624515 S4E4
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 450 x 620 x 150 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: Sì, sotto, sopra, sinistra, destra, 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248978007
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
18.312 kg
BAB577
depth
165 mm
BAA020
height
642 mm
BAF016
width
531 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation