??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1195280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1195280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MH 553520 S4E3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 350 x 550 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248977918
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
13.845 kg
BAB577
Tiefe
215 mm
BAA020
Höhe
561 mm
BAF016
Breite
431 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation