??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1195110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 484815 S4E1
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 480 x 480 x 150 mm, pulido electrolítico, Placa de fijación: Sí, inferior, 4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4032248977826
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
11 kg
BAB577
depth
165 mm
BAA020
height
491 mm
BAF016
width
531 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation