??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1195020000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1195020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MH 453815 S4E2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 382 x 458 x 150 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248977840
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
9.900 kg
BAB577
Tiefe
165 mm
BAA020
Höhe
480 mm
BAF016
Breite
433 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation