??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1195010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 453815 S4E1
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 382 x 458 x 150 mm, lucidatura elettrochimica, Piastra a flangia: Sì, sotto, 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248977857
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9 kg
BAB577
depth
165 mm
BAA020
height
469 mm
BAF016
width
433 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation