??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1195010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1195010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 453815 S4E1
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 382 x 458 x 150 mm, électropoli, Plaque de presse-étoupes: Oui, inférieur, 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4032248977857
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9 kg
BAB577
depth
165 mm
BAA020
height
469 mm
BAF016
width
433 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Aperçus & Génération 3D