??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1194980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1194980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 403020 S4E3
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 300 x 400 x 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, слева, справа, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248977710
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
10.400 kg
BAB577
depth
215 mm
BAA020
height
411 mm
BAF016
width
381 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation