??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1194980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1194980000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MH 403020 S4E3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 300 x 400 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248977710
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
10.400 kg
BAB577
Tiefe
215 mm
BAA020
Höhe
411 mm
BAF016
Breite
381 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation