??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1194580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1194580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 221513 S4E3
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 152 x 229 x 133 mm, element polerowany elektrolitycznie, Płytka kołnierzowa: Tak, na dole, z lewej strony, z prawej strony, 4 zawiasy i wkręty M6 o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4032248977291
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.740 kg
BAB577
depth
148 mm
BAA020
height
240 mm
BAF016
width
233 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation