??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1194550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1194550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MH 221513 S4E0
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 152 x 229 x 133 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Нет, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248977338
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
Other
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
3.630 kg
BAB577
depth
148 mm
BAA020
height
229 mm
BAF016
width
203 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation