??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1194040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1194040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MOPL 9161 MSZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) 549 x 859 x 12 mm, Stahlblech, verzinkt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4050118028638
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
859 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
549 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
5.811 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation