??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1193820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1193820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB MOPL 2626 S2N
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon TB (Terminal Box) 199 x 205 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304) unbehandelt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4050118028423
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
0.480 kg
BAA020
Höhe
205 mm
BAF016
Breite
199 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation