??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1193810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 2215 S2N
DESCSHORT
Description short
Placa de montaje (carcasa) Klippon TB (Terminal Box) 91 x 174 x 1.5 mm, Acero inoxidable 1.4301 (304) no probado, plata
DESCLONG
Description long
Placa de impresión para el montaje de guías de montaje o equipos eléctricos en una caja.
GTIN
GTIN-Code
4050118028409
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
0.181 kg
BAA020
height
174 mm
BAF016
width
91 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation