??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1193670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/R6.4/2 GE
DESCSHORT
Description short
Propojka (relé) nelze zkrátit na určitou délku, Počet pólů: 2, 17.5 A, Rozteč v mm: 6.40, Žlutá
DESCLONG
Description long
Křížový konektor slouží k překlenutí připojení. To snižuje dobu zapojení až o 60%.
GTIN
GTIN-Code
4032248976638
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation