??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1193620000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VGM40-MS68 20-32 BG
DESCSHORT
Description short
Кабельный ввод (металл) Аксессуар, M 40, 8 mm, Латунь никелированная
DESCLONG
Description long
Металлический кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN
GTIN-Code
4032248976577
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
ABC354
thread length connection thread
8 mm
ABC358
separable screw connection
No
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
AAF040
Mass
0.170 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation