??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1193600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VGM25-MS68 11-20 BG
DESCSHORT
Description short
Kabelová průchodka (kov) Příslušenství, M 25, 7.5 mm, Mosaz poniklovaná
DESCLONG
Description long
Kovová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu.
GTIN
GTIN-Code
4032248976560
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
ABC354
thread length connection thread
7.500 mm
ABC358
separable screw connection
No
BAB664
material
brass nickel-plated
AAF040
Mass
0.070 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation