??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1193580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1193580000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VGM32-SS68 15-25 BG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) Zubehör, M 32, 8 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248976553
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
8 mm
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4305
BAC255
Farbe
grau
AAF040
Masse
0.101 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181900
URL
URL
Preview - Generation