??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1193580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VGM32-SS68 15-25 BG
DESCSHORT
Description short
Kabelová průchodka (kov) Příslušenství, M 32, 8 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
Kovová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu.
GTIN
GTIN-Code
4032248976553
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V0
ABC354
thread length connection thread
8 mm
ABC358
separable screw connection
No
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
BAC255
Color
gray
AAF040
Mass
0.101 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73181900
URL
URL
Preview - Generation